??
CAD model selection
K1416.10616
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1416 - Locating bushes stainless steel for ball lock pins
Bill of material
K1416.10616
BESTKIPP
Order No.
K1416.10616
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
Diameter
6 mm
D1
Diameter
M16 mm
D2
Diameter
7.5 mm
D3
Diameter
12 mm
L
Length
18.0 mm
L3
Length
5 mm
L4
Length
3.0 mm
L5
Length
7.0 mm
N
width
2.0 mm
T
Length
2.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0540 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245344031
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions